1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: AX500SM-0608-06
- Материал: iglidur® AX500
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Още iglidur® AX500 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Износоустойчив материал за високи температури
- Съответства на EU10/2011
- Електропроводими
- Подходяща за високи работни температури
iglidur® AX500 | Кондуктов материал за високи температури и контакт с храни
Типични приложения
Производство на напитки
Хранителна индустрия
Медицинска техника
Тук можете да намерите повече приложения:
Решения по индустрии
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толерансите на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал влагопоглъщането и топлинното разширение са решаващи фактори. Плъзгащи лагери с ниска абсорбция на влага могат да се монтират с по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи за тестване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се настройва само на съответния толеранс след пресоване в отвора за корпуса. Наднорменото измерение при пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това гарантира сигурно притискане на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
- В съответствие с Регламент 10/2011 EC на ЕС
- Устойчивост на температура от -100 °C до +250 °C
- Висока химическа устойчивост
- Без смазване и поддръжка
- Стандартна гама от склада
Типични приложения
Производство на напитки
Хранителна индустрия
Медицинска техника
Тук можете да намерите повече приложения:
Решения по индустрии
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толерансите на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал влагопоглъщането и топлинното разширение са решаващи фактори. Плъзгащи лагери с ниска абсорбция на влага могат да се монтират с по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи за тестване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се настройва само на съответния толеранс след пресоване в отвора за корпуса. Наднорменото измерение при пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това гарантира сигурно притискане на лагерите. По този начин аксиалните или радиалните движения в корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?