- артикулен номер: ECO-GSM-0810-10
- Материал: iglidur® ECO-G
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Особено устойчиви на мръсотия и прах
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Устойчив на плесен според DIN EN ISO 846
- поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
iglidur® ECO G | Универсален
iglidur® ECO G се състои от 97% рециклиран материал. Плъзгащите лагери iglidur® ECO G покриват изключително широк диапазон от различни изисквания. Затова материалът с право се нарича универсален. Препоръчват се приложения със средни до високи натоварвания, средни повърхностни скорости и средни температури. iglidur® ECO G е десетобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя изключително добре във всички технически дисциплини и е класическият универсален, предимно с оглед на общите механични, топлинни и трибологични спецификации.
Типични области на приложение
Агроинженерство
Автомобилостроене
Строителна техника
Машиностроене
Спорт, фитнес и рехабилитация
Тук можете да намерите още възможни приложения:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Избягват се аксиални или радиални движения в корпуса.
Повече информация за сглобяването и допустимите отклонения на втулки iglidur