1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ECO-PSM-0608-06
- Материал: iglidur® ECO-P
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчиви на замърсявания и прах
iglidur® P | Универсалният лагер за работа на открито - без набъбване дори при висока влажност на околната среда
Поради термична стабилност и ниско водопоглъщане втулките iglidur® P с фланец са сред най-размерно стабилни универсални лагери при променящи се условия на околната среда. Всички втулки от серията iglidur® P са подходящи за осъществяване на завивания и въртене при наличието на средни натоварвания.
Типични приложения
Металорежещи машини
Мебели/Промишлен тип
Соларни системи
Фитнес и спорт
Инженеринг за обществен транспорт
Тук ще намерите повече приложения:
Решения по индустрии
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Поради термична стабилност и ниско водопоглъщане втулките iglidur® P с фланец са сред най-размерно стабилни универсални лагери при променящи се условия на околната среда. Всички втулки от серията iglidur® P са подходящи за осъществяване на завивания и въртене при наличието на средни натоварвания.
Типични приложения
Металорежещи машини
Мебели/Промишлен тип
Соларни системи
Фитнес и спорт
Инженеринг за обществен транспорт
Тук ще намерите повече приложения:
Решения по индустрии
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?