iglidur® F, ръкавен лагер, mm - FSM

Електропроводимост, висока устойчивост на натиск

iglidur® F, ръкавен лагер, mm - FSM
iglidur® F, ръкавен лагер, mm - FSM drawing
1 от 2
iglidur® F, ръкавен лагер, mm - FSM
iglidur® F, ръкавен лагер, mm - FSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: FSM-0203-03
  • Материал: iglidur® F
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
iglidur® F | Електропроводим, силно устойчив на натиск
Изключително твърд и устойчив на износване, а освен това особено проводим: когато става дума за електропроводимост на лагерите, т.е. особено в приложения, където не трябва да възниква електростатично зареждане, iglidur® F е правилният избор. Втулките iglidur® F са изключително устойчиви на натоварване. При стайна температура те могат да бъдат статично натоварени до 105 MPa.

Типични приложения

Автомобилна индустрия
Текстилна индустрия


Още приложения можете да откриете тук:
Решения за индустрии

 
Кога да го използвам?
  • Когато лагерът трябва да е електропроводим
  • За високи статични натоварвания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажните размери и толерансите на втулките iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation