iglidur® F2, ръкавен лагер, mm - F2SM

ESD-съвместим, износоустойчив и разсейващ напрежението

iglidur® F2, ръкавен лагер, mm - F2SM
iglidur® F2, ръкавен лагер, mm - F2SM drawing
1 от 2
iglidur® F2, ръкавен лагер, mm - F2SM
iglidur® F2, ръкавен лагер, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: F2SM-0507-10
  • Материал: iglidur® F2
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Още iglidur® F2 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
iglidur® F2 | подходящи за ESD, износоустойчиви и разсейващи
iglidur® F2 помага за избягване на електростатично зареждане. Добра устойчивост на среди и температура, подходящи дори при мокри условия поради ниската абсорбция на влага и добрите универсални стойности на износване в широк спектър от приложения.

Типични приложения

Машинни инструменти
Роботика

Намерете повече приложения тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • Когато лагерът трябва да разсейва електричеството.
  • Когато е необходим универсален лагер
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation