iglidur® GLW, ръкавен лагер, имперски - GLWSI

Ценово изгоден материал за масово производство

iglidur® GLW, ръкавен лагер, имперски - GLWSI
iglidur® GLW, ръкавен лагер, имперски - GLWSI drawing
1 от 2
iglidur® GLW, ръкавен лагер, имперски - GLWSI
iglidur® GLW, ръкавен лагер, имперски - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GLWSI-0203-04
  • Материал: iglidur® GLW
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Още iglidur® GLW част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
  • Ниска цена на материала за масово производство
iglidur® GLW | Изгоден материал за големи обеми
С материалите iglidur® GLW можем да предложим на нашите клиенти алтернатива на iglidur® G за приложения с големи серии. С подобен механичен тип като iglidur® G, plain bearings от iglidur® GLW се препоръчват предимно за статични натоварвания. За тези приложения динамичните свойства на iglidur® G са от малко значение и iglidur® GLW предлага ценово изгодна алтернатива.

Типични приложения

Автомобилостроене
Машиностроене
Роботика

Вижте и други приложения:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим универсален лагер за големи обеми
  • При високи, предимно статични натоварвания
  • За ниски до средни скорости
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation