iglidur® H1, ръкавен лагер, mm - H1SM

Издръжливост при среда с висока устойчивост

iglidur® H1, ръкавен лагер, mm - H1SM
iglidur® H1, ръкавен лагер, mm - H1SM drawing
1 от 2
iglidur® H1, ръкавен лагер, mm - H1SM
iglidur® H1, ръкавен лагер, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: H1SM-0304-05
  • Материал: iglidur® H1
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за много високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен според DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Издръжлив лагер с висока устойчивост към среди
iglidur® H1 е първото решение при необходимост от дълъг експлоатационен живот при екстремни условия на средата. Изключителната износоустойчивост е съчетана с отлична устойчивост на температура и въздействие на външна среда - не само в хранителната и опаковъчната промишленост или автомобилната индустрия.

Типични области на приложение


Вендинг автомати

Производство на напитки
Текстилна индустрия

Опаковъчна промишленост


Открийте още възможности за приложения:
Разгледайте индустриалните ни решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим максимален експлоатационен живот, повлиян от температура и влажност
  • Когато е важен ниският коефициент на триене при висока температура
  • Когато е необходимо агресивно почистване
  • За приложения под капака на автомобила
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт 

Температура & сглобяване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин се избягват аксиални или радиални премествания в корпуса.
iglidur® - монтаж, залепване, обработка
 

Този плъзгащ лагер е подходящ за хидродинамични приложения. Научете повече по тази тема.

Научете повече за материала iglidur® H1

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation