iglidur® J3, ръкавен лагер, имперски - J3SI

Новият издръжлив лагер: свърх издръжлив при пулсиращи натоварвания

iglidur® J3, ръкавен лагер, имперски - J3SI
iglidur® J3, ръкавен лагер, имперски - J3SI drawing
1 от 2
iglidur® J3, ръкавен лагер, имперски - J3SI
iglidur® J3, ръкавен лагер, имперски - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J3SI-0203-03
  • Материал: iglidur® J3
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Още iglidur® J3 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® J3 | Новият издръжлив лагер: специалист за въртящи се и пулсиращи натоварвания
iglidur® J3 има подобрена устойчивост на износване при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказаният топ материал за приложения с високи натоварвания.

Типични приложения

вендинг автомати
Полиграфия
Производство на напитки
Стъкларска промишленост
Авиация

Намерете повече приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • При оптимизиране на износоустойчивост в сравнение с iglidur® J
  • Когато се изискват много ниски коефициенти на триене при работа на сухо
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при ниски натоварвания
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато се изисква добра устойчивост на течни среди
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation