iglidur® J350, ръкавен лагер, имперски - J350SI

Издръжлив лагер с висока стабилност на размерите при висока температура

iglidur® J350, ръкавен лагер, имперски - J350SI
iglidur® J350, ръкавен лагер, имперски - J350SI drawing
1 от 2
iglidur® J350, ръкавен лагер, имперски - J350SI
iglidur® J350, ръкавен лагер, имперски - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J350SI-0203-03
  • Материал: iglidur® J350
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Още iglidur® J350 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Добра износоустойчивост при високи температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | издръжлив лагер с висока температурна стабилност, приложим при много видове валове и натоварвания
Отлична втулка за ротационни приложения – подходящ за различни стоманени валове. При iglidur® J350 с фланец експлоатационният живот може да се удвои при натоварвания между 2MPa и 50MPa. Освен това, високата температурна устойчивост го прави много универсален материал.

Типични приложения

вендинг автомати
Автомобилостроене
Стъкларска промишленост
Машиностроене

Научете повече насочени отраслови решения:
Отраслови решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква износоустойчив лагер за въртеливо движение при средни и високи натоварвания
  • Когато е необходим ценово изгоден лагер за използване при високи температури
  • Когато пресовото пасване изисква температура до +150°C
  • Когато е необходима висока износоустойчивост при големи натоварвания
  • Когато лагера е изложен на ударни натоварвания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation