1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: L250SM-0608-06
- Материал: iglidur® L250
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Още iglidur® L250 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
iglidur® L250 | За високи скорости
iglidur® L250 е материал за плъзгащи лагери, предназначен за високи скорости, бързи приплъзващи движения и с нисък коефициент на триене. Материалът iglidur® L250 се характеризира с тези предимства особено при ниски натоварвания. Приложения, където тези предимства са от значение, са вентилатори, малки мотори, бързодвижещи се сензори или магнитна техника.
Типични области на приложение
Автомобилостроене
Тук ще намерите допълнителни възможни приложения:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста
Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
iglidur® L250 е материал за плъзгащи лагери, предназначен за високи скорости, бързи приплъзващи движения и с нисък коефициент на триене. Материалът iglidur® L250 се характеризира с тези предимства особено при ниски натоварвания. Приложения, където тези предимства са от значение, са вентилатори, малки мотори, бързодвижещи се сензори или магнитна техника.
Типични области на приложение
Автомобилостроене
Тук ще намерите допълнителни възможни приложения:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста
Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?