iglidur® Q, ръкавен лагер, mm - QSM

За големи натоварвания - износоустойчива по много валове

iglidur® Q, ръкавен лагер, mm - QSM
iglidur® Q, ръкавен лагер, mm - QSM drawing
1 от 2
iglidur® Q, ръкавен лагер, mm - QSM
iglidur® Q, ръкавен лагер, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: QSM-0608-10
  • Материал: iglidur® Q
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Подходящ за високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Q | За тежки натоварвания - износоустойчив при много валове
Лагерите iglidur® Q са разработени специално за екстремни натоварвания. При високи натоварвания iglidur® Q се нарежда сред
материалите iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфичните твърди смазки, интегрирани в материала, гарантират работа на сухо без нужда от поддръжка при всяко натоварване.

Типични приложения

Селско стопанство
Строителни машини
Градски транспорт

Още приложения можете да намерите тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • За въртящи се приложения
  • За отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
  • За екстремни стойности на p x v
  • Когато се изискват лагери, устойчиви на замърсяване
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation