1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: TX3SM-2024-15
- Материал: igutex® TX3
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: навит
- експлоатационен живот:
- Най-ниски нива на износване при екстремни условия на работа на сухо
- Без смазване и поддръжка
- Тествани в тестовата лаборатория на igus до 130 MPa и 0.01 m/s въртене
- Дълъг експлоатационен живот, дължащ се на ниското износване, без необходимост от допълнително смазване
igutex® TX3 | Втулка от композитни влакна за високо натоварване
Селскостопанските и строителните машини изискват максимален експлоатационен живот и надеждност. igutex® TX3 е проектиран за работа без смазване. Проблеми с престои поради недостатъчно смазване не ще се появяват. Това спестява разходи и е добро за околната среда.
Не сте сигурни дали пасва?