1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: QTM-3254-015
- Материал: iglidur® Q
- Форма: Тласкащи шайби
- Размери:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Още iglidur® Q част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- За големи натоварвания - износоустойчива по много валове
- Отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
- Препоръчва се за екстремни стойности pv
- Добър коефициент на триене
iglidur® Q | За големи натоварвания - Износоустойчив за много валове
При радиално натоварване от 25 MPa той дори превъзхожда лагерите, изработени от силно устойчивия на абразия iglidur® W300. Специфични твърди смазки, прецизно интегрирани в материала, гарантират, че работа на сухо без нужда от поддръжка е осигурена при всяко натоварване.
Типични области на приложение
Селско стопанство
Строителна техника
Обществен транспорт
Можете да намерите допълнителни области на приложение тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашия филтър за да намерите точния продукт
- За отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
- Препоръчва се за екстремни стойности на pv
- Добър коефициент на триене
- Устойчиви на замърсяване
- Без смазване и поддръжка.
- Стандартна гама от склада
При радиално натоварване от 25 MPa той дори превъзхожда лагерите, изработени от силно устойчивия на абразия iglidur® W300. Специфични твърди смазки, прецизно интегрирани в материала, гарантират, че работа на сухо без нужда от поддръжка е осигурена при всяко натоварване.
Типични области на приложение
Селско стопанство
Строителна техника
Обществен транспорт
Можете да намерите допълнителни области на приложение тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?