iglidur® Z, подложна шайба, mm - ZTM

Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия

iglidur® Z, подложна шайба, mm - ZTM
iglidur® Z, подложна шайба, mm - ZTM drawing
1 от 2
iglidur® Z, подложна шайба, mm - ZTM
iglidur® Z, подложна шайба, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ZTM-1430-015
  • Материал: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Части, изработени от материал iglidur® Z, подлежат на ограничения за износ. Съответният формуляр ще ви бъде изпратен след получаване на вашата поръчка.
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Още iglidur® Z част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия, защита от износване и удар дори при големи натоварвания и температури
  • Отлична износоустойчивост, особено при високи натоварвания
  • Висока топлоустойчивост
  • За екстремни натоварвания
iglidur® Z – Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия- Устойчивост на износване и удари дори при високи натоварвания и температури
 
  • Изключителна износоустойчивост, особено при високи натоварвания
  • Висока термична устойчивост
  • За екстремни натоварвания
  • За високи скорости на повърхността
  • Устойчив на Ъглови натоварвания
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
Изключително високата якост на натиск, съчетана с висока еластичност, позволява на лагерите iglidur® Z да постигнат своите изявени свойства в комбинация с меки валове, ъглови натоварвания и удари. Лагерите са подходящи и за температури до +250 °C.
 
Типични области на приложение
 
Строителна техника
Стъкларска промишленост
Авиация
Металообработващи машини
Текстилна промишленост
 
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За постоянни температури до +250 °C в дългосрочен план или +310 °C в краткосрочен план
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при високи радиални натоварвания
  • За високи скорости на повърхността
  • При натоварване на ръбове, съчетано с високо повърхностно налягане
Кога не трябва да се използва?
Използвайте филтърните опции, за да намерите подходящия продукт 
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation