1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: XTM-0620-015
- Материал: iglidur® X
- Форма: Тласкащи шайби
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Още iglidur® X част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Специалист по химикали и температура, до 150 MPa статично
- Температуроустойчивост от -100 °С до +250 °С при непрекъсната работа
- Отговаря на изискванията за противопожарна защита на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) за вътрешни части на самолети
- Универсална химическа устойчивост
- Висока якост на натиск
iglidur® X | Специалистът по химикали и температура, до 150 MPa статични
Типични области на приложение
Напитки
Дървообработваща промишленост
Пластмасови изделия
Авиация
Чиста стая
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте филтърните опции, за да намерите подходящия продукт
- Над 250 размера наличности на склад
- Температуроустойчивост от -100 °С до +250 °С при непрекъсната работа
- Универсална химическа устойчивост
- Висока якост на натиск
- Много ниско влагопоглъщане
- Отлична износоустойчивост във всички температурни граници
Типични области на приложение
Напитки
Дървообработваща промишленост
Пластмасови изделия
Авиация
Чиста стая
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?