iglidur® A200, опорна шайба, имперска - A200TI

Съответстващ на изискванията за FDA, за ниски скорости

iglidur® A200, опорна шайба, имперска - A200TI
iglidur® A200, опорна шайба, имперска - A200TI drawing
1 от 2
iglidur® A200, опорна шайба, имперска - A200TI
iglidur® A200, опорна шайба, имперска - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ATI-04
  • Материал: iglidur® A200
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Още iglidur® A200 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Съответстващ на изискванията за FDA, за ниски скорости
  • Материалът iglidur® A200 отговаря на разпоредбите на Агенцията за контрол на хранителните и лекарствените продукти (FDA)
  • За директен контакт с хранителни продукти
  • За ниски скорости
  • В съответствие с EU10/2011
iglidur® A200 | съответстващ на изискванията за FDA, за ниски скорости
 
  • Материалът iglidur® A200 отговаря на разпоредбите на Агенцията за контрол на хранителните и лекарствените продукти (FDA)
  • За директен контакт с хранителни продукти
  • За ниски скорости
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
Лагерите от iglidur® A200 са подходящи за приложения в пряк контакт с храни. Следователно те са идеалното решение за лагери в машини за хранително-вкусовата промишленост, медицинско оборудване, за малки домакински уреди и др. Тъй като вградени твърди лубриканти не присъстват поради съвместимостта с храните, термопластичният състав на iglidur® A200 е създаден за по-висока устойчивост на абразия. Освен това iglidur® A200 се характеризира с възможността си да капсулира праховите частици и с тиха работа.
 
Типични области на приложение
 
Хранително-вкусова промишленост
 
Тук можете да намерите още приложения:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Подходящ за контакт с храни
  • Ако се изисква ниско ниво на шум
  • Когато мръсотията трябва да бъде капсулирана
  • Когато се изисква съвместимост с FDA
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите за филтриране, за да намерите подходящия продукт 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation