iglidur® Q, шайба, мм - QTM

За големи натоварвания - износоустойчива по много валове

iglidur® Q, шайба, мм - QTM
iglidur® Q, шайба, мм - QTM drawing
1 от 2
iglidur® Q, шайба, мм - QTM
iglidur® Q, шайба, мм - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: QTM-3254-015
  • Материал: iglidur® Q
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Още iglidur® Q част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • За големи натоварвания - износоустойчива по много валове
  • Отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
  • Препоръчва се за екстремни стойности pv
  • Добър коефициент на триене
iglidur® Q | За големи натоварвания - Износоустойчив за много валове
 
  • За отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
  • Препоръчва се за екстремни стойности на pv
  • Добър коефициент на триене
  • Устойчиви на замърсяване
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
Плъзгащите лагери iglidur® Q са разработени специално за екстремни натоварвания. При високи натоварвания iglidur® Q е един от материалите iglidur®, който показва най-добра износоустойчивост.
При радиално натоварване от 25 MPa той дори превъзхожда лагерите, изработени от силно устойчивия на абразия iglidur® W300. Специфични твърди смазки, прецизно интегрирани в материала, гарантират, че работа на сухо без нужда от поддръжка е осигурена при всяко натоварване.
 
Типични области на приложение
 
Селско стопанство
Строителна техника
Обществен транспорт
 
Можете да намерите допълнителни области на приложение тук:
Решения за индустрията
 
 
Кога да го използвам?
  • За въртящи се приложения
  • За отлична износоустойчивост, особено при екстремни натоварвания
  • Препоръчва се за екстремни стойности на pv
  • Когато се изискват лагери, устойчиви на замърсяване
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашия филтър за да намерите точния продукт 
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation