iglidur® X, упорна шайба, имперски - XTI

Специалист по химикали и температура, до 150 MPa статично

iglidur® X, упорна шайба, имперски - XTI
iglidur® X, упорна шайба, имперски - XTI drawing
1 от 2
iglidur® X, упорна шайба, имперски - XTI
iglidur® X, упорна шайба, имперски - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: XTI-0814-01
  • Материал: iglidur® X
  • Форма: Тласкащи шайби
  • Размери:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Още iglidur® X част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Специалист по химикали и температура, до 150 MPa статично
  • Температуроустойчивост от -100 °С до +250 °С при непрекъсната работа
  • Отговаря на изискванията за противопожарна защита на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) за вътрешни части на самолети
  • Универсална химическа устойчивост
  • Висока якост на натиск
iglidur® X | Специалистът по химикали и температура, до 150 MPa статични
 
  • Над 250 размера наличности на склад
  • Температуроустойчивост от -100 °С до +250 °С при непрекъсната работа
  • Универсална химическа устойчивост
  • Висока якост на натиск
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Отлична износоустойчивост във всички температурни граници
iglidur® X се характеризира с комбинация от много висока температурна устойчивост с висока якост на натиск, заедно с висока устойчивост на химикали. iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от други лагери iglidur®.
 
Типични области на приложение
 
Хранително-вкусова промишленост и производство на напитки
Дървообработваща промишленост
Производство на пластмасови изделия
Авиация
чиста стая
Можете да намерите повече приложения тук:
Промишлени решения
 
Кога да го използвам?
  • За натоварвания до 150 MPa
  • За линейни движения с валове от неръждаема стомана при високи температури
  • Универсална химическа устойчивост
  • Термоустойчиви от -100 °C до +250 °C при непрекъсната работа (краткосрочно до +315 °C)
  • Много ниско влагопоглъщане
  • За висока износоустойчивост в целия температурен диапазон
Кога не трябва да се използва?Използвайте нашите опции за филтър, за да намерите подходящия продукт
 
Използвайте филтърните опции, за да намерите подходящия продукт 
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation