iglidur® G, ръкавен лагер, мм - GSM

Класика със отлично съотношение цена/качество

iglidur® G, ръкавен лагер, мм - GSM
iglidur® G, ръкавен лагер, мм - GSM drawing
1 от 2
iglidur® G, ръкавен лагер, мм - GSM
iglidur® G, ръкавен лагер, мм - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: GSM-0103-02
  • Материал: iglidur® G
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 1.5 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
  • поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
iglidur® G | Универсалният плъзгащ лагер

Широката гама от различни изисквания се покрива от втулките iglidur® G. Затова материалът с право се нарича универсален. Типичните приложения включват средни до високи натоварвания, средни скорости на повърхността и средни температури. iglidur® G е шампионът на десетобоя сред материалите iglidur®. Те се представят отлично във всички технически дисциплини и са класическият универсален, особено по отношение на общите механични, термични и трибологични спецификации.


Типични области на приложение

Селскостопанска техника
Автомобилостроене
Строителни машини
Машинни инструменти
Спорт и фитнес

Тук можете да намерите още приложения:
Индустриални решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим икономичен лагер с универсално представяне
  • За ниски до средни скорости на повърхността
  • Когато лагерът трябва да работи с различни материали на вала
  • За въртящи се и ротационни движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - монтаж, залепяне, обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h