1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: GLWSM-0406-08
- Материал: iglidur® GLW
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 4 mm
- d2 6 mm
- b1 8 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
- Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Изгоден материал за големи обеми
С материалите iglidur® GLW можем да предложим на нашите клиенти алтернатива на iglidur® G за приложения с големи серии. Схожи по механични свойства с iglidur® G, втулките iglidur® GLW са основно препоръчителни за статични натоварвания. В приложения, при които свойствата на iglidur® G не са от толкова голямо значение, iglidur® GLW представлява ценово изгодна алтернатива.
Типични приложения
Автомобилостроене
Машини и инструменти
Роботика
Намерете още примери за приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
С материалите iglidur® GLW можем да предложим на нашите клиенти алтернатива на iglidur® G за приложения с големи серии. Схожи по механични свойства с iglidur® G, втулките iglidur® GLW са основно препоръчителни за статични натоварвания. В приложения, при които свойствата на iglidur® G не са от толкова голямо значение, iglidur® GLW представлява ценово изгодна алтернатива.
Типични приложения
Автомобилостроене
Машини и инструменти
Роботика
Намерете още примери за приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?