iglidur® H, ръкавен лагер, mm - HSM

Висока устойчивост на температура и химикали

iglidur® H, ръкавен лагер, mm - HSM
iglidur® H, ръкавен лагер, mm - HSM drawing
1 от 2
iglidur® H, ръкавен лагер, mm - HSM
iglidur® H, ръкавен лагер, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: HSM-0304-03
  • Материал: iglidur® H
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® H | Висока температура и химическа устойчивост
iglidur® H е термопластичен материал с армировка от влакна, специално разработен за приложения във висока влажност или под вода. Плъзгащите лагери от iglidur® H могат да се използват напълно без смазване; при мокри приложения заобикалящата среда действа като допълнителен смазочен материал. Подходящ за температури до +200°C. Много нисък коефициент на триене при използване с закалени валове.

Типични приложения

Напитки
Медицински технологии
Офшорна промишленост
Корабостроене

Открийте още приложения тук:
Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • За приложения под вода
  • Когато се изисква висока температурна устойчивост
  • За високи механични натоварвания
  • За приложения, при които има контакт с химикали
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation