iglidur® P, ръкавен лагер, mm - PSM

Ценово изгоден всестранен продукт за външна употреба - липса на набъбване дори при завишена влажност на средата

iglidur® P, ръкавен лагер, mm - PSM
iglidur® P, ръкавен лагер, mm - PSM drawing
1 от 2
iglidur® P, ръкавен лагер, mm - PSM
iglidur® P, ръкавен лагер, mm - PSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: PSM-0304-03
  • Материал: iglidur® P
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Изгодният универсален лагер за открито - Без подуване дори при висока влажност на околната среда
Поради термична стабилност и ниско водопоглъщане, плъзгащи лагери iglidur® P с фланец са сред най-размерно стабилни лагери в променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за осцилиращи и въртящи се движения при средни натоварвания.

Типични приложения

Металообработващи машини
Мебели/Индустриален дизайн
Слънчево-технологична индустрия
Фитнес и спорт
Обществен транспорт

Още приложения вижте тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато е необходима ценово изгодна втулка за натоварвания под налягане
  • Когато е необходима висока прецизност при висока влажност и умерено високи температури
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h