Ъглови/линейни сферични шарнирни връзки

Нашите игубал ъглови и осови тласкащи лагери за въртеливи и въртеливи движения осигуряват перфектното решение за различни приложения в различни индустриални сектори. Свързващото звено igubal е оптимален избор за прецизни въртящи се и въртеливи движения, докато осовото присъединяване igubal е специално проектирано за осови движения. Корпусите са изработени от игумид G, изключително удароустойчив полимер, способен да издържа на температури в диапазона от -30°C до +80°C. Сачмената шпилка е налична от полимер или метал, за да отговори на изискванията на конкретното Ви приложение. Iglidur W300 се използва като Плъзгащ елемент, материал с изключителна износоустойчиво, дори при тежки условия с груби валове и абразивни среди. Благодарение на лекия си тип и лесния монтаж, нашите осови и ъглови съединения са идеални за приложения, изискващи бърза инсталация. Освен това, те намаляват вибрациите и са устойчиви на замърсявания и прах, осигурявайки надеждност дори в трудни условия. Разгледайте многообразието и производителността на нашите ъглови и осови съчмени съединения igubal, съответстващи на стандартите DIN 71802 и DIN 71752.

Брой продукти 0