шарнирен накрайник

Открийте богатата гама на igubal шарнирни накрайници от полимер. Шарнирните накрайници, разработени от igus, са леки, устойчиви на корозия, напълно без нужда от поддръжка и съответстват на DIN ISO 12240-4. В нашия онлайн магазин ще намерите различни варианти за почти всяко приложение. Независимо дали е шарнирен накрайник с вътрешна или външна резба, лява, дясна, фина или стандартна тип резба – предлагаме голям избор от материали и дизайни. Всяка продуктова страница Ви предоставя технически данни, серии с размери и директен достъп до нашата CAD база данни. Поръчайте шарнирните накрайници от полимер онлайн и се възползвайте от атрактивни цени, бърза доставка и богат избор – включително варианти за високи температури до +200 °C и съответстващи на изискванията за FDA.

Брой продукти 0