iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM

Универсално решение за стерилизация с пара

iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM drawing
1 от 2
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: HSD350SM-0608-06
  • Материал: iglidur® HSD350
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлични коефициенти на триене
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Подходящ за парова стерилизация
iglidur® HSD350 | Устойчиви на медиуми и висок хигиеничен стандарт на ниска цена
 
Новият материал позволява непрекъсната употреба на места, където хигиената е важна, включително регулярен стерилизация, с изключително съотношение цена-качество.
 
Типични области на приложение
 
Флуидна технология
Медицинска технология

 
Можете да намерите и други приложения тук:
Решения по индустрии
 
 
Кога да го използвам?
  • Когато точката на лагера се стерилизира редовно с гореща пара
  • Когато едновременно е необходим евтин материал
  • Когато се изисква добра химическа устойчивост
  • Ниска абсорбация на влага
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтри за намиране на подходящ продукт
 
Толеранси и система за измерване
Монтажната височина и толеранси на втулките от iglidur® са функция на материала и дебелината на стените. За всеки материал абсорбцията на влага и топлинното разширение са задължителни. Обикновените лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване
 
Сглобяване
Лагерите iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се нагласява само след пресово пасване в корпус с правилна толерантност. Излишъкът при пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това гарантира сигурно захващане на лагера. Така се предотвратява аксиално или радиално движение в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?