Шейна drylin® N тип призма размер 27 iglidur® J Плъзгащ елемент с Напрежение
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
Плъзгащ елемент от материал: iglide® J
Тип на монтаж: Резбовани гнезда
Монтажен размер: 27 mm ширина на релсата
Натоварване, статично.: 500 N (112 lbs))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-22-27-35-P05
35
5
drylin N призма плъзгач. Този здрав плъзгач разполага с плъзгащ елемент от iglidur J с размер 27, осигурява плавна работа. С товароносимост от 112 lbs, той е идеален за различни приложения. Резбованите зъбни колела позволяват лесен монтаж.