1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: K230CM-05-02
- Материал: iglidur® K230
- Форма: Лагери с клипс
- Размери:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Още iglidur® K230 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Ниска абсорбация на влага
- Устойчивост на високи температури
- Висока химическа устойчивост
- Устойчив на корозия
Тези лагери са изработени от износоустойчиви високопроизводителни полимери iglidur® и са специално проектирани за преминаване на валове през листов метал.
С този конкретен тип клипсов лагер се използва центриращ щифт, който позволява монтаж в по-малко прецизни отвори и корпуси. Новият материал iglidur® K230 предлага по-ниска абсорбция на влага и дори повече гъвкавост в сравнение с клипсовите лагери iglidur® M250.
Приложения:
автомобилна индустрия, машиностроене, мебелен тип, авиация, железопътна техника
С този конкретен тип клипсов лагер се използва центриращ щифт, който позволява монтаж в по-малко прецизни отвори и корпуси. Новият материал iglidur® K230 предлага по-ниска абсорбция на влага и дори повече гъвкавост в сравнение с клипсовите лагери iglidur® M250.
Приложения:
автомобилна индустрия, машиностроене, мебелен тип, авиация, железопътна техника
Не сте сигурни дали пасва?