iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM

Материал за втулка за въртеливо движение

iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM drawing
1 от 2
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: E7SM-0608-06
  • Материал: iglidur® E7
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
Материалът E7, добре познат от линейната технология drylin®, за първи път се предлага и като втулка със спортна гама от размери. Изработени от новия материал, лагерите предлагат отличен коефициент на триене и износване при ниски до средни натоварвания.
 
Области на приложение:
опаковъчни машини, текстилни машини, мебели тип
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h