1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: A230CM-05-02
- Материал: iglidur® A230
- Форма: Лагери с клипс
- Размери:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Съответства на FDA и EU10/2011
- Много видим
- Ниска абсорбация на влага
- Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост и медицинските технологии
Формата на лагерите с двоен фланец iglidur® A230 позволява лесно фиксиране в място в ламарина без риск да се разхлабят. Специално разработен за хранителната индустрия, материалът е особено подходящ за машини и системи, които влизат в контакт с храна, благодарение на визуално откроимия цвят, ниското поглъщане на влага и съответствието с препоръките на FDA и EU10/2011.
Не сте сигурни дали пасва?