- артикулен номер: Q3ESM-2025-20
- Материал: iglidur® Q3E
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Подходящи за използване при екстремни натоварвания
- Ценово изгоден благодарение на производството чрез леене под налягане
- Тествани в тестова лаборатория
- Работа на сухо без смазване спестява смазочни вещества
iglidur Q3E плъзгащи лагери | Ценовоизгодни плъзгащи лагери за тежко натоварване за голямо серийно производство
Втулките от типа Q3E се състоят от два компонента: вътрешен плъзгащ се слой, оптимизиран за ниско износване и коефициенти на триене, и специално подсилен външен слой за механично здрава обвивка. Тези плъзгачи се произвеждат чрез инжекционно формоване с два компонента, което ги прави изключително ценово изгоден за серийно производство.
Разработени за високи натоварвания
Плъзгащите лагери от материал iglidur Q3E са подходящи за приложения с високо натоварване, в които традиционно се използват метални или композитни втулки, и за спестяване на разходи, включително в строителната и селскостопанската техника. Максималното препоръчително повърхностно налягане е 180 MPa, което означава, че те могат да покрият много тежки приложения.
Самосмазващ се и без нужда от поддръжка
Решаващото предимство: плъзгащите лагери не изискват периодично смазване, което спестява разходи за поддръжка и смазочни материали. Микроскопични твърди смазки са интегрирани в полимера на вътрешния слой, които се освобождават постепенно по време на работа на лагера. Изтичащите смазки и неправилното смазване могат да причинят сериозни повреди по валовете и плъзгащите лагери. С плъзгащите лагери Q3E това се предотвратява.