iglidur® C500, ръкавен лагер, mm - C500SM

Висока устойчивост на медии и температура, до 250 °C, износоустойчив

iglidur® C500, ръкавен лагер, mm - C500SM
iglidur® C500, ръкавен лагер, mm - C500SM drawing
1 от 2
iglidur® C500, ръкавен лагер, mm - C500SM
iglidur® C500, ръкавен лагер, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: C500SM-0608-06
  • Материал: iglidur® C500
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Висока устойчивост на въздействие от външни среди и температура, до +250°C, износоустойчив
iglidur® C500 може да бъде използван при температури до +250°C и е изключително устойчив на въздействие (например в процеси на почистване с водороден пероксид), износоустойчив и с нисък коефициент на триене. Също така е подходящ за различни специални форми. Цветът показва използването при тежки работни условия.

Приложения

Автомобили
Стъклария
Хранително-вкусова промишленост
Машиностроене
Тежка индустрия

Намерете още успешни приложения на страницата с индустриални решения.

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходима изключително устойчива на среди втулка с висока гъвкавост
  • Когато имате нужда от износоустойчива и медийно устойчива втулка
Кога не трябва да се използва?
  • Когато е необходим температуроустойчив материал, съответстващ на изискванията за FDA
    iglidur® A500, ръкавен лагер, мм
  • Когато се нуждаете от устойчив на замърсяване и високи температури лагер с възможно най-широк диапазон от размери
    iglidur® X, ръкавен лагер, mm
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h