1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J4SM-0405-04
- Материал: iglidur® J4
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
Износоустойчива и с ниска цена
- Без нужда от смазване и поддръжка
- Ценово изгоден материал за масово производство
- Ниски коефициенти на триене
iglidur® J4 | Материал с ниска себестойност
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуски на плъзгащите втулки iglidur® са функция от материала и дебелината на стената. Задължително е да се вземе предвид поглъщането на влага от материала и топлинното разширение. Плъзгащите втулки с малко поглъщане на влага могат да се проектират с минимални допуски. За дебелината на стената правилото е: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат толерансите.
Методи за тестване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресово пасване в съответния отвор за корпус с препоръчан допуск. Преди пресово пасване външният диаметър може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. По този начин се постига сигурно пресажно прилепване на лагера. Освен това се предотвратяват аксиални или радиални премествания в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
- Без нужда от смазване и поддръжка
- Ценово изгоден материал за масово производство
- Ниски коефициенти на триене
- Добра устойчивост към течни среди
- Ниска абсорбация на влага
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуски на плъзгащите втулки iglidur® са функция от материала и дебелината на стената. Задължително е да се вземе предвид поглъщането на влага от материала и топлинното разширение. Плъзгащите втулки с малко поглъщане на влага могат да се проектират с минимални допуски. За дебелината на стената правилото е: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат толерансите.
Методи за тестване
Сглобяване
iglidur® лагерите са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресово пасване в съответния отвор за корпус с препоръчан допуск. Преди пресово пасване външният диаметър може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. По този начин се постига сигурно пресажно прилепване на лагера. Освен това се предотвратяват аксиални или радиални премествания в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?