iglidur® L500, лагер с фланец, мм - L500FM

За екстремни скорости на въртене

iglidur® L500, лагер с фланец, мм - L500FM
iglidur® L500, лагер с фланец, мм - L500FM drawing
1 от 2
iglidur® L500, лагер с фланец, мм - L500FM
iglidur® L500, лагер с фланец, мм - L500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: L500FM-0304-05
  • Материал: iglidur® L500
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® L500 | За екстремни скорости на въртене
iglidur® L500 е материал за втулка, подходящ за високи скорости и бързи плъзгащи движения при ниски натоварвания. Поради ниското термично разширение и малкото абсорбиране на влага, лагерите могат да бъдат произведени с много малък луфт. Приложения, които се възползват от тези предимства, са вентилатори, малки мотори, бързо въртящи се сензори или магнитни технологии.

Типични приложения

Автомобилна промишленост
[звено id="26"]
Машинни инструменти

Тук можете да намерите и други приложения:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За ротационни приложения при висока
    скорост
  • Когато се изисква най-висок експлоатационен живот
  • За високи стойности на pv при ниски натоварвания
  • При работни температури до +250°C
    (постоянно, краткотрайно до макс. +350°C)
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h