1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ABSM-0608-06
- Материал: iglidur® AB
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Ниска абсорбация на влага
- Антибактериален
iglidur® AB | Първата антибактериална iglidur® втулка
Втулките, изработени от iglidur® AB, спомагат за намаляване на нивото на бактериално замърсяване в точки, до които е трудно да се получи достъп. iglidur® AB е специално разработен за приложения в области с високи хигиенни изисквания. Често такива
приложения са ръчни въртящи се елементи (врати, медицински мебели и др.). Материалът намалява нивото на бактериално заразяване, но - както всички "антибактериални" материали - не е заместител на адекватните хигиенни мерки.
Типични области на приложение
Решения за индустрията
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за тестване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са втулки с пресово пасване. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Затова се избягват осеви или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Втулките, изработени от iglidur® AB, спомагат за намаляване на нивото на бактериално замърсяване в точки, до които е трудно да се получи достъп. iglidur® AB е специално разработен за приложения в области с високи хигиенни изисквания. Често такива
приложения са ръчни въртящи се елементи (врати, медицински мебели и др.). Материалът намалява нивото на бактериално заразяване, но - както всички "антибактериални" материали - не е заместител на адекватните хигиенни мерки.
Типични области на приложение
- Медицински технологии
- Лабораторни технологии
- Вентилационни системи
- Санитарни мебели и оборудване
- Лагери на медицински и помощни мебели
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за тестване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са втулки с пресово пасване. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Затова се избягват осеви или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?