igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Размер на двигателя: NEMA11/монтажен размер 28mm
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,12 Nm
- Номинален ток: 1,00 A
- Линейно подаване / 1,8° стъпка: 0,0254 мм
- Сила: 50 N
- Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
- Ефективна резба dryspin® high helix: DST 6,35 x 5,08
- Гайка на водещия винт без смазване dryspin®: 15 мм
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001