drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Размер на двигателя: NEMA11/монтажен размер 28mm
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,12 Nm
  • Номинален ток: 1,00 A
  • Линейно подаване / 1,8° стъпка: 0,0254 мм
  • Сила: 50 N
  • Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
  • Ефективна резба dryspin® high helix: DST 6,35 x 5,08
  • Гайка на водещия винт без смазване dryspin®: 15 мм
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002