igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Размер на монтаж: NEMA17/размер на фланец 42 mm
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,5 Nm
- Номинален ток: 1,80 A
- Линейно подаване / 1,8° стъпка: 0,075 мм
- Сила: 100N
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
- Ефективна резба dryspin® high helix: DST 8x15
- Гайка на водещия винт без смазване dryspin®: 20 мм
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004