igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер на мотора: NEMA23 / размер на фланеца 56 mm
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Линейно подаване / 1,8° стъпка: 0,06 мм
- Сила: 500 N
- Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
- Ефективна резба dryspin® high helix: DST 10x12
- Гайка на водещия винт без смазване dryspin®: 25 мм
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005