drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23
drylin® E линеен актуатор, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер на мотора: NEMA23 / размер на фланеца 56 mm
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 2,00 Nm
  • Номинален ток: 4,20 A
  • Линейно подаване / 1,8° стъпка: 0,06 мм
  • Сила: 500 N
  • Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
  • Ефективна резба dryspin® high helix: DST 10x12
  • Гайка на водещия винт без смазване dryspin®: 25 мм
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006