- Материал на корпуса: igumid G
- Изключително Спестяване на място
- Може да се завинтва отдолу
- Сменяема лагерна изолационна вложка
Change Language :
igubal PA корпус на лагер с инчова изолационна вложка – компактен, лек и ефективен
Дизайнът на корпуса igubal PA за лагерни вложки с английски размери комбинира компактно тяло с изключителна функционалност. Изработен от здравия, дълговлакнест подсилен полимер igumid G, корпусът се отличава с висока устойчивост на удар и дълъг експлоатационен живот. Изолационната вложка, изработена от iglidur J, притежава отлични износоустойчиви свойства и е идеална за приложения без нужда от поддръжка.
Благодарение на специален подрез в корпуса, монтажът и демонтажът на лагерната вложка са изключително удобни: за сглобяване или разглобяване е достатъчен лесен 90° завъртане от задната част на корпуса.
Корпус в инчови размери впечатлява с ниското си тегло и спестяващ място тип – идеален за приложения, където пространство за монтаж е ограничено или при които теглото е важен фактор. Остава напълно без нужда от поддръжка и не изисква допълнително смазване, като минимизира разходите за експлоатация и поддръжка.
Изключително лек и компактен тип прави PA корпус особено подходящ за използване в среди, където теглото и пространството са решаващи фактори. Той осигурява надеждно и ефективно решение за широко разнообразие от приложения.
Размерите на вложката се съобразяват със DIN 626-1, осигурявайки лесна подмяна и съвместимост.
Повече информация за изолационна вложка на лагера:
iglidur J (формован): −50 °C до +90 °C, краткосрочно +120 °C