Сигнален кабел readycable®, подходящ за Siemens 6FX_002-2CB31, базов кабел, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане TPE смес, без халогени 2. Изключително гъвкава оплетка от ламелирани медни проводници 3. Екструдирана под налягане, изпълваща вдлъбнатината TPE смес 4. Технологично висококачествена TPE смес 5. Проводник с особено устойчива на огъване версия, изработен от голи медни проводници 6. централен елемент с висока якост на опън 7. Пакети с оптимизирана дължина на стъпката и посока
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9070007 product image
1. Екструдирана под налягане TPE смес, без халогени 2. Изключително гъвкава оплетка от ламелирани медни проводници 3. Екструдирана под налягане, изпълваща вдлъбнатината TPE смес 4. Технологично висококачествена TPE смес 5. Проводник с особено устойчива на огъване версия, изработен от голи медни проводници 6. централен елемент с висока якост на опън 7. Пакети с оптимизирана дължина на стъпката и посока
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Гъвкави при ниски температури
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.