readycable® сигнален кабел, подходящ за Siemens 6FX_002-2CH00, основен кабел, TPE 7,5xd

MAT9070013 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: плътно екструдирана, халогенна TPE смес 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво оплетка, изработена от калайдисани медни проводници 3. Вътрешна изолация: плътно екструдирана, TPE смес с пълнителен канал 4. Обвивка на елемента: механично висококачествена TPE смес 5. щит на елемента: изключително гъвкав слой от калайдисани медни проводници 6. Лента: пластмасово фолио 7. CFRIP: разкъсваща лента за по-бързо разголване 8. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 9. продълник: нишки в особено гъвкава версия, направени от калайдисани медни проводници 10. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент за високи опънни натоварвания
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9070013 product image
1. Външна обвивка: плътно екструдирана, халогенна TPE смес 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво оплетка, изработена от калайдисани медни проводници 3. Вътрешна изолация: плътно екструдирана, TPE смес с пълнителен канал 4. Обвивка на елемента: механично висококачествена TPE смес 5. щит на елемента: изключително гъвкав слой от калайдисани медни проводници 6. Лента: пластмасово фолио 7. CFRIP: разкъсваща лента за по-бързо разголване 8. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 9. продълник: нишки в особено гъвкава версия, направени от калайдисани медни проводници 10. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент за високи опънни натоварвания
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без PVC
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9070013
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.