Кабел за енкодер readycable® подходящ за Bosch Rexroth IKS4066, основен кабел TPE 7.5xd

MAT9100025 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без PVC
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9100025
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.