Гъвкав серво кабел readycable® от серия CF270.UL, подходящ за Baumüller 404143, огъване 7,5 x d, Ø 6,8 mm, 4 x 0,75 mm² / 3G0,75 + (2x0,34)C

MAT9295025 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с високо натоварване
  • PVC външна обвивка
  • Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Цялостен екран
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9295025
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.