Сигнален кабел readycable®, подходящ за Kollmorgen / Danaher Motion 107919 (25 m), основен кабел, TPE 6.8xd

MAT9330020 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Без PVC
  • UV-устойчиви
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9330020
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.