igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- За приложения с изключително тежки натоварвания
- Външна обвивка от TPE
- Цялостен екран
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Без халогени
- Без силикон
- Без PVC
- UV-устойчиви
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9330021
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.