Кабел Readycable® за мрежа EtherCAT, подходящ за Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, базов кабел TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: пресован, Забавящ горенето TPE материал 2. Цялостен екран: изключително гъвкава плетка от калайдисани медни проводници 3. Екраниращ филм: пластмасово фолио с алуминиево покритие 4. вътрешна изолация: пресован, напълно запълващ TPE материал 5. Опаковка: полимер 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес (съгласно спецификацията на шината) 7. продълник: тънки проводници в изключително гъвкав дизайн от неизолиран мед 8. централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9385002 product image
1. Външна обвивка: пресован, Забавящ горенето TPE материал 2. Цялостен екран: изключително гъвкава плетка от калайдисани медни проводници 3. Екраниращ филм: пластмасово фолио с алуминиево покритие 4. вътрешна изолация: пресован, напълно запълващ TPE материал 5. Опаковка: полимер 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес (съгласно спецификацията на шината) 7. продълник: тънки проводници в изключително гъвкав дизайн от неизолиран мед 8. централен елемент с висока якост на опън
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Фактор на огъване 10xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.