readycable® адаптерен кабел, подходящ за Heidenhain 354 770-xx, кабел за свързване TPE 12,5xd, CFBUS.066

MAT94910002 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Забавящ горенето
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT94910002
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.