Сигнален кабел readycable®, подходящ за Siemens 6FX_002-2CF02, основен кабел, iguPUR 15xd

MAT9541511 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: екструдирана със налягане iguPUR смес 2. Цялостен екран: оплетка от калайдисани медни проводници 3. Щитово фолио: алуминий-покрито пластмасово фолио 4. Лента: пластмасово фолио 5. Дренажен проводник: жилки от калайдисани медни проводници 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 7. продълник: жилки от чисти медни проводници 8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: пластмасов центров елемент
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9541511 product image
1. Външна обвивка: екструдирана със налягане iguPUR смес 2. Цялостен екран: оплетка от калайдисани медни проводници 3. Щитово фолио: алуминий-покрито пластмасово фолио 4. Лента: пластмасово фолио 5. Дренажен проводник: жилки от калайдисани медни проводници 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 7. продълник: жилки от чисти медни проводници 8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: пластмасов центров елемент
  • За гъвкави приложения
  • iguPUR външна обвивка
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9541511
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.