readycable® Bus кабел, подходящ за B&R iX67CA0E41.xxxx, основен кабел PVC 12.5xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: пресован, устойчив на масло PVC микс 2. Цялостна лента: полимер 3. Цялостен екран: гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 4. Лента: пластмасово фолио 5. Щит на елемента: гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 6. Екранно фолио: алуминиево покритие с пластмасово фолио 7. Изолация на жилата: механично висококачествен TPE микс (съгласно спецификацията за шина) 8. Продовник: тънки проводници с висока гъвкавост, изработени от калайдисани медни проводници
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9630103 product image
1. Външна обвивка: пресован, устойчив на масло PVC микс 2. Цялостна лента: полимер 3. Цялостен екран: гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 4. Лента: пластмасово фолио 5. Щит на елемента: гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 6. Екранно фолио: алуминиево покритие с пластмасово фолио 7. Изолация на жилата: механично висококачествен TPE микс (съгласно спецификацията за шина) 8. Продовник: тънки проводници с висока гъвкавост, изработени от калайдисани медни проводници

  • Profinet
  • Структура на звездна четворка
  • За приложения с кабеловодещи вериги
  • PVC външна обвивка
  • Цвят на външната обвивка жълто-зелен
  • Коефициент на огъване 12,5xd
  • Цялостен екран
  • маслоустойчив и забавящ горенето
  • Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.